Publicar produtos
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    Traduzido por Google,
    • Pode ser girado em até 180°
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Dois braços, proporcionando espaço para até duas toalhas
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • Familia de productoWash area accessories
    • Grupo de produtosTowel rail
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)68
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText