Publicar produtos
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 2 encostas de encosto oferecem uma confortável área de estar para dois
    • Perfuração do rebordo da banheira possível: um encaixe para o rebordo da banheira pode ser montado na banheira
    • Inclui apagador de sujeira para facilitar a limpeza de manchas leves
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Instalação de canto esquerdo
    • Superfície antiderrapante para apoio firme durante o banho (classe de resistência ao deslizamento B)
    • Oferece espaço suficiente para duas pessoas
    • Painel sem costura, como se fosse de um único molde
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Luv Bathtub, 1850x950 mm White Matt, Left corner, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow - 700431000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLuv-Bathtub-1850x950-mm-700431
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)1850
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPolymer
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText