Publicar produtos
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009

    3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Instalação no chão
    • Para tanque montado em tigela
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modelo Washdown: para 2170090000odores mínimos
    Especificação
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal - 2170090000
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal, WonderGliss - 21700900001
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal - 2170092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-toilet-close-coupled-217009
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosToilet close-coupled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)415
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures