Publicar produtos
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cistern 092000

    Traduzido por Google,

    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 3 litros
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário

    Especificação
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0920000005
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09200000051
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 0920000085
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 09200000851
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-cistern-092000
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)390
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures