Publicar produtos
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

Traduzido por Google,

  • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
  • Instalação na parede

Especificação
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastarck-3-siphon-cover-086518
  • Familia de productoStarck 3
  • Grupo de produtosSiphon cover
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-11
  • Número de edição1
  • Largura (mm)165
  • Profundidade (mm)160
Ligações
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)31.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniclassSanitary Room Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures