Publicar produtos
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109

    Traduzido por Google,
    • Esmalte cerâmico antibacteriano: inibe 99,9% das bactérias após 24 horas (HygieneGlaze)
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem excesso de pulverização e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira consegue entrar.
    • Instalação de piso
    • Para tanque montado em tigela
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Classe 1 do Selo Unificado de Água (UWL)
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
    • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, White High Gloss, HygieneGlaze, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: No, Flush principle: washdown model, For bowl mounted cistern, Incl. mounting material - 2181092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-toilet-close-coupled-white-high-gloss-650-mm-218109
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)31.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet