Publicar produtos
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 222909

    3.0 de 5 estrelas3.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Grande volume de água de descarga: 4,8 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 660 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,8 l, Extractor, Flushing rim: Closed, Flush principle: extractor/siphon jet, Outlet drain horizontal - 2229090000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-toilet-wall-mounted-222909
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de produtosToilet wall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste