Publicar produtos
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    Traduzido por Google,
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de produtosUrinal partition
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)705
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)16.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText