Publicar produtos
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
    DURAVIT AG

    Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Starck T Soap dispenser, Chrome, Accent colour: White Matt, 60x126x176 mm - 0099351000
      • Duravit Starck T Soap dispenser Black Matt 60x126x176 mm - 0099354600
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-T-Soap-dispenser-60x126x176-mm-009935
    • Familia de productoWash area accessories
    • Grupo de produtosSoap dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)126
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText