Publicar produtos
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
    DURAVIT AG

    Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Oferece espaço suficiente para um único rolo de papel higiênico
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Starck T Toilet paper holder, Chrome, 152x76x50 mm - 0099371000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 152x76x50 mm - 0099374600
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-T-Toilet-paper-holder-152x76x50-mm-009937
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de produtosToilet paper holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)152
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste