Publicar produtos
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Familia de productoWash area accessories
    • Grupo de produtosToothbrush cup
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)173
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010556
    • Nome ETIMToothbrush holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText