Publicar produtos
Starck T Towel hooks 50x73x50 mm - 009929
Starck T Towel hooks 50x73x50 mm - 009929
Starck T Towel hooks 50x73x50 mm - 009929
Starck T Towel hooks 50x73x50 mm - 009929
    DURAVIT AG

    Starck T Towel hooks 50x73x50 mm - 009929

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Starck T Towel hooks, Chrome, 50x73x50 mm - 0099291000
      • Duravit Starck T Towel hooks Black Matt 50x73x50 mm - 0099294600
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-T-Towel-hooks-50x73x50-mm-009929
    • Familia de productoWash area accessories
    • Grupo de produtosTowel hooks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText