Publicar produtos
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
    DURAVIT AG

    Stonetto square shower tray 720146

    Traduzido por Google,

    • Inclui apagador de sujeira para facilitar a limpeza de manchas leves
    • Superfície antiderrapante para apoio firme durante o banho (classe de resistência ao deslizamento B)
    • Cobertura de ralo visualmente discreta, feita do mesmo material da base de duche

    Especificação
      • Duravit Stonetto Shower tray, Rectangular, 900x900x50 mm, Concrete Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720146180000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Square, 900x900x50 mm, White Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720146380000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Square, 900x900x50 mm, Sand Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720146480000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Square, 900x900x50 mm, Anthracite Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720146680000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastonetto-square-shower-tray-720146
    • Familia de productoStonetto
    • Grupo de produtosshower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText