Publicar produtos
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
    DURAVIT AG

    Tempano square shower tray 720188

    Traduzido por Google,

    • Colar de vedação montado para vedação segura e fácil da base de chuveiro
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • Máxima resistência ao deslizamento durante o banho, classe antiderrapante máxima para áreas molhadas com os pés descalços (classe de resistência ao deslizamento C)
    • Superfície antiderrapante: o revestimento antiderrapante transparente, mas visível, garante uma fixação segura em superfícies molhadas

    Especificação
      • Duravit Tempano Shower tray, Square, 900x900x40 mm, White, Sanitary acrylic, Assembled sealing collar - 720188000000000
      • Duravit Tempano Shower tray, Square, 900x900x40 mm, White, Sanitary acrylic, Assembled sealing collar, Antislip - 720188000000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatempano-square-shower-tray-720188
    • Familia de productoTempano
    • Grupo de produtosshower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText