Publicar produtos
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
    DURAVIT AG

    Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 área de lavagem
    • Ideal para torneiras de furo único
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Com deck de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Vero Built-in basin, Washbasin version: Installation, 500x465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top - 0315500000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavero-built-in-basin-white-high-gloss-500-mm-031550
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)465
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)12.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText