Publicar produtos
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    Traduzido por Google,
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • Instalação de parede
    Especificação
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-outlet-uv0630010
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtoswall outlet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)102
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers