Publicar produtos
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
    DURAVIT AG

    Xviu freestanding bathtubs 700444

    Traduzido por Google,

    • 2 encostas de encosto oferecem uma confortável área de estar para dois
    • Independente
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • O conjunto de drenagem do botão de pressão pode ser fechado e aberto com um simples toque de um dedo, facilitando o represamento ou a drenagem da água
    • Painel de acrílico sem costura, como se fosse de um único molde
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit XViu Bathtub with metal frame, Rectangular, 1600x800 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Metal frame colour Champagne Matt Aluminum, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 140 l, Height with panel: 610 mm - 700444000B10000
      • Duravit XViu Bathtub with metal frame, Rectangular, 1600x800 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Metal frame colour Black Matt Aluminum, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 140 l, Height with panel: 610 mm - 700444000B20000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaxviu-freestanding-bathtubs-700444
    • Familia de productoXviu
    • Grupo de produtosbathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText