Publicar produtos
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier

    Big Orbi Chandelier

    Traduzido por Google,

    O lustre Big Orbi é um lustre esférico composto por quatro globos de vidro opalino soprado à mão, dispostos em órbita ao redor de um núcleo central de latão maciço. Cada globo mede 20 centímetros de diâmetro, maior do que os do lustre Orbi, conferindo à luminária uma extensão de 74 centímetros e uma presença marcante. O vidro opalino difunde a luz uniformemente, e o núcleo de latão está disponível com acabamento em latão, níquel ou preto.

    O Big Orbi possui quatro soquetes E26 com potência máxima de 15 watts cada e é dimerizável com um dimmer compatível. Com altura de suspensão de 33 cm, pode ser estendido até 79 cm com hastes de extensão opcionais, sendo ideal para salas de jantar, ilhas de cozinha, halls de entrada e espaços com pé-direito duplo. Acompanha um acabamento para teto plano, e um acessório para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Perfeito para interiores residenciais e comerciais, incluindo estabelecimentos de hotelaria, restaurantes e lojas de varejo. Disponível também em tamanho reduzido como o lustre Orbi.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13"- 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabig-orbi-globe-chandelier
    • Familia de productoBig Orbi Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31
    • Largura (polegadas)29
    • Profundidade (polegadas)29
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit