O plafon Bling é um plafon moderno construído em acrílico, alumínio e latão. Discos de acrílico de alta transparência, cortados a laser, circundam uma haste central sob uma cúpula redonda de 12,7 cm (cinco polegadas), com 15,2 cm (seis polegadas) de largura e 22,9 cm (nove polegadas) de altura. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto e pesa 450 g (uma libra). Os discos de acrílico captam e refratam a luz da lâmpada, projetando um anel de brilho ao redor da luminária.
O plafon possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpada não inclusa). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com uma lâmpada dimerizável em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e um adaptador para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Seu perfil baixo é ideal para espaços com pé-direito limitado, como entradas, closets, banheiros principais ou varandas cobertas. Dois ou três plafons em linha podem iluminar um corredor de hotel, um balcão de bar ou o corredor de um provador de boutique. Um pendente Bling correspondente está disponível para tetos mais altos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |