O aplique de parede Cap Sconce 8" é inspirado no estilo moderno de meados do século XX e possui um globo de vidro de 20 cm (8 polegadas) sustentado por uma tampa de latão em uma placa de 14,5 cm (5,7 polegadas). Tem uma altura total de 35,5 cm (14 polegadas) e uma projeção de 25 cm (10 polegadas) da parede, pesando 900 gramas (duas libras). Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto. O globo difunde uma luz suave e uniforme em todas as direções, e a luminária pode ser instalada com o globo voltado para cima ou para baixo.
O aplique possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Instale-o em pares, ladeando um espelho de penteadeira em um banheiro principal ou de hóspedes de hotel, em ambos os lados de uma cama, em corredores de hotéis ou prédios residenciais, ao longo de um banco estofado de restaurante ou em uma entrada coberta. Os pendentes, plafons e apliques duplos da linha Cap, que combinam entre si, levam o mesmo globo para todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |