Publicar produtos
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce

    Color Amigo Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Amigo, inspirado no design moderno de meados do século XX, é feito de alumínio de alta qualidade e latão. Possui uma cúpula de 15 cm sobre uma base redonda de 12,5 cm, altura total de 20 cm e projeção de 18 cm da parede. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa 900 gramas. Suas lâmpadas, com direcionamento para cima e para baixo, iluminam em ambas as direções.

    O aplique possui dois soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Pode ser instalado individualmente em uma entrada ou corredor, ou em pares, um de cada lado de um espelho ou cabeceira de cama. Ideal para interiores residenciais e comerciais, incluindo o setor hoteleiro.

    Especificação
    • Dimensions

      Overall Height: 8", Depth: 7", Dome: 6", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-amigo-sconce
    • Familia de productoAmigo Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)7
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures