Publicar produtos
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier

    Color Big Status Chandelier

    Traduzido por Google,

    O lustre Color Big Status é uma luminária assimétrica em formato de globo geométrico, habilmente confeccionada à mão em latão maciço e personalizável com uma variedade de 14 cores e três acabamentos. Seu design arrojado e moderno se adapta a interiores que vão do estilo meados do século ao contemporâneo, tornando-se uma peça central atraente para salas de jantar, halls de entrada, quartos principais, salas de estar e espaços comerciais sofisticados.

    A construção robusta garante durabilidade e longevidade, enquanto as cores personalizáveis ​​permitem que os designers adaptem a luminária à paleta exclusiva de cada projeto. Perfeita para criar um ambiente com design arrojado, a luminária Color Big Status combina o trabalho artesanal com um estilo marcante.

    Especificação
    • Dimensions

      Dimensions: Length: 42", Width: 26", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 30507) = 16" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 30507F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-big-status-chandelier-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States