Publicar produtos
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"

    Color Cadbury Pendant 8"

    Traduzido por Google,

    O pendente Color Cadbury de 8 polegadas é um pendente em formato de cúpula, fabricado em alumínio de alta qualidade e latão. Possui uma cúpula de alumínio de 8 polegadas com acabamento sem emendas, suspensa por uma haste de latão maciço e um dossel de 5,7 polegadas, resultando em uma altura total de 17 polegadas. Hastes mais curtas e extensões estão disponíveis para ajustar a altura. Disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, pesa quase um quilo. A cúpula direciona a luz para baixo, proporcionando iluminação focada para tarefas específicas e também para criar um efeito de destaque.

    O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma opção de instalação reta está disponível para tetos inclinados. Seu tamanho compacto é ideal para espaços menores: em pares ladeando a bancada de um banheiro principal ou de um banheiro de hóspedes de hotel, centralizado sobre a pia da cozinha ou repetido em fileira acima de um bar de café, balcão de bar de restaurante ou recepção. Faz parte de uma família que inclui pendentes de 10 e 12 polegadas, plafons e arandelas correspondentes.

    Especificação
    • Dimensions

      Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      17".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-cadbury-dome-pendant-8
    • Familia de productoCadbury Pendant
    • Grupo de produtosPendant Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States