Publicar produtos
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"

    Color Cap Pendant 6"

    Traduzido por Google,

    O Pendente Color Cap de 15 cm (6") é um pendente moderno de meados do século XX, feito de latão com um globo de vidro opalino soprado à mão. Possui um globo de 15 cm (6"), uma base redonda de 14,5 cm (5,7") e uma altura de suspensão padrão de 56 cm (22"), pesando 450 g (uma libra). A suspensão é feita por uma haste rígida, sem cordão; hastes de extensão permitem ajustar a altura, e a opção de suspensão reta possibilita a instalação em tetos inclinados. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto. O globo de vidro opalino difunde a luz uniformemente em todas as direções.

    O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de nove watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpada não inclusa). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Com tamanho ideal para espaços compactos, pode ser instalado individualmente em um lavabo, em fileiras sobre um balcão de café ou bar de hotel, ou repetido ao longo de um corredor. Também está disponível nos tamanhos de 8, 10 e 12 polegadas e como plafon correspondente para garantir continuidade em todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      22".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-cap-globe-pendant-6
    • Familia de productoCap Pendant
    • Grupo de produtosPendant Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States