Publicar produtos
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"

    Color Captain Chandelier 29"

    Traduzido por Google,

    O lustre Color Captain é um lustre de dois níveis em alumínio e latão maciço, com um mecanismo giratório em cada nível que permite que os braços girem para ajustar o formato e a posição da luminária. Cada nível mede 74 cm de comprimento, com 15 cm de distância vertical entre os níveis. Acabamento em pintura eletrostática a pó disponível em 14 cores.

    A luminária Captain possui quatro soquetes E26 com potência máxima de 15 watts cada e é dimerizável com um dimmer compatível. Com certificação UL para ambientes secos, está disponível em alturas de 45 a 213 cm (18 a 84 polegadas), com alturas personalizadas sob encomenda, o que a torna ideal para mesas de jantar, ilhas de cozinha, escadas e espaços com pé-direito duplo. Perfeita para interiores residenciais e comerciais, incluindo estabelecimentos de hotelaria e restaurantes.

    Especificação
    • Dimensions

      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      18", 24", 36", 48", 60", 72", & 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-captain-chandelier-29
    • Familia de productoCaptain Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)84
    • Largura (polegadas)29
    • Profundidade (polegadas)29
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit