O plafon Color Hemi de 10 polegadas é uma luminária em formato de cúpula feita de alumínio e latão. Sua meia cúpula de dez polegadas assenta sobre uma base de cinco polegadas, com uma altura instalada de seis polegadas sem lâmpada. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa três libras. Uma única lâmpada fica logo abaixo da borda, direcionando a luz para baixo enquanto a cúpula colorida brilha por dentro.
A luminária possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de 15 watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Seu formato de cúpula de tamanho médio é ideal para banheiros ou lavabos residenciais, banheiros de hóspedes ou corredores de hotéis, banheiros de escritórios ou lojas de varejo, onde a repetição do design no teto reforça a identidade visual da marca em todo o ambiente. Também está disponível nos tamanhos de 8" e 12", com arandelas Hemi coordenadas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |