Publicar produtos
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"

    Color Lure Flush Mount 10"

    Traduzido por Google,

    O plafon Color Lure de 10 polegadas é um plafon inspirado no design moderno de meados do século XX, feito de alumínio torneado à mão, latão maciço e vidro opalino soprado à mão. Uma cúpula de alumínio com pintura eletrostática a pó repousa sobre um globo de vidro opalino de dez polegadas, apoiado em uma base redonda de cinco polegadas, com uma altura total de 16,5 polegadas. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa quatro libras. O globo de vidro opalino espalha uma luz suave e difusa para baixo e para fora do ambiente.

    A luminária de embutir possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma opção de instalação reta está disponível para tetos inclinados. Dimensionada como luminária principal de teto para um cômodo, é ideal para quartos, cozinhas ou quartos infantis. Em projetos comerciais, pode iluminar um quarto de hotel ou um escritório particular, ou ser replicada em uma sala de espera de clínica pediátrica. Também está disponível nos tamanhos de 6, 8 e 12 polegadas, permitindo que a mesma luminária seja utilizada em todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      Globe/Dome: 10", Canopy: 5"

      Hanging Height

      16.5".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-lure-globe-flush-mount-10
    • Familia de productoLure Flush Mount
    • Grupo de produtosFlush Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.5
    • Largura (polegadas)10
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States