O aplique de parede Color Pilot de 11 polegadas apresenta uma silhueta vertical e elegante, com duas lâmpadas globo expostas, fixadas por uma haste fina de alumínio e latão usinada em CNC. Seu perfil rente à parede mantém a luminária com um visual moderno, sem perder a presença, oferecendo uma versão contemporânea do clássico aplique de parede com duas lâmpadas.
Ideal para iluminação de penteadeiras, espelhos de banheiro e corredores, esta luminária também funciona bem em halls de entrada e outros espaços com altura reduzida, onde estilo e funcionalidade são essenciais. Disponível em 14 cores de pintura eletrostática com detalhes contrastantes em latão, níquel ou preto, e oferecida em diversos tamanhos: 11”, 17”, 23” e 29”. Adapta-se facilmente a projetos que exigem uma solução de iluminação escalável e coordenada para vários ambientes.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |