O plafon Color Reader é uma luminária compacta feita de alumínio e latão. Seu soquete tem 15 cm de largura e 5 cm de profundidade, com uma base de 12,5 cm, resultando em uma altura de instalação de 18 cm. Pesa apenas 450 gramas. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto. Um soquete embutido mantém a lâmpada dentro do soquete, direcionando a luz para baixo, sobre a superfície abaixo, e reduzindo o ofuscamento.
A luminária possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de sete watts e inclui uma lâmpada LED PAR16 de 5,3 watts (450 lúmens, 3000K). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Instalada em linha, ilumina o balcão de um café, o bar de um hotel ou uma ilha de cozinha; repetida ao longo de um corredor, marca o caminho em um escritório ou andar de hotel. Uma única luminária é adequada para um caixa de loja, closet ou varanda coberta. Os pendentes e arandelas Reader correspondentes mantêm a mesma estética em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |