Publicar produtos
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"

    Color Status Chandelier 35"

    Traduzido por Google,

    O lustre Color Status de 35" apresenta um design assimétrico marcante, com hastes quadradas e braços perpendiculares que criam uma composição geométrica precisa, com um toque escultural e funcional. Sua silhueta singular transita entre os estilos tradicional, meados do século XX e moderno, oferecendo aos projetistas uma peça versátil que se adapta a diversos estilos de interiores sem perder seu apelo arquitetônico.

    O formato horizontal alongado foi projetado especificamente para mesas compridas, ilhas de cozinha e balcões, tornando-se ideal tanto para salas de jantar residenciais quanto para ambientes comerciais, como restaurantes e lounges de eventos. Instale-o como peça central única ou repita-o em um espaço maior para um efeito marcante e rítmico.

    Especificação
    • Dimensions: Length: 35", Fixture Height: 11", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 889mm

      Height: 279mm

      Depth: 584mm

      Weight: 23623g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-status-globe-chandelier-35
    • Familia de productoStatus Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)279
    • Largura (mm)889
    • Profundidade (mm)584
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)23623
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States