Publicar produtos
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount

    Color Supreme Flush Mount

    Traduzido por Google,

    Projetado para causar impacto visual com estilo escultural, o plafon Color Supreme Globe combina globos de vidro soprado à mão, inspirados no design moderno de meados do século XX, com conectores facetados, criando um detalhe geométrico único.

    Disponível em 14 cores e três acabamentos, esta luminária artesanal fica perfeita em condomínios, casas e apartamentos, bem como em ambientes de hotelaria, lojas boutique e escritórios profissionais. Seu perfil embutido é ideal para tetos baixos, espaços de transição e áreas de grande circulação, onde a altura e o design são igualmente importantes.

    Especificação
    • Dimensions

      Length: 18", Depth: 18", Installed Height: 11", Canopy: 5.7", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. 

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-supreme-flush-mount-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States