Publicar produtos
Dynaco High-Speed door S-539 Atex Compact

Dynaco High-Speed door S-539 Atex Compact

Traduzido por Google,

Porta interna de alta velocidade à prova de explosão

A porta de enrolar compacta Dynaco S-539 ATEX Categoria 2 foi projetada para uso interno em áreas com risco de explosão. Esta porta de enrolar rápida possui certificação da Apregaz, uma autoridade reconhecida para equipamentos que operam em ambientes potencialmente explosivos.

Todos os componentes metálicos são feitos de aço inoxidável, enquanto as partes não metálicas utilizam materiais antiestáticos ou eletricamente condutores. Esse design evita o acúmulo de carga estática e reduz o risco de formação de faíscas.

Fluxo de tráfego otimizado

Com sua rápida abertura e fechamento, esta porta de alta velocidade proporciona um fluxo suave e eficiente de pessoas e mercadorias. Sua vedação de alto desempenho aumenta o conforto interno, melhora o controle climático e ajuda a reduzir o consumo de energia.

Reinserção automática de cortinas

Em caso de impacto, a cortina flexível reposiciona-se automaticamente dentro das guias laterais, garantindo a continuidade do funcionamento sem intervenção manual.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-S539-c
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosInside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)5500
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets