Publicar produtos
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os sistemas de barramento de barramento (Barramento E-Line CR: Barramento de Resina Fundida) fornecem a transferência e distribuição de corrente elétrica entre 630A e 6300A. À prova de explosão e compatível com os módulos de barramento E-line KX. Classe de proteção IP 68. O material sintetizado "DUROCOMP" que possui alta temperatura e resistência mecânica ao trabalho composto por minerais de silício puro especialmente selecionados e resina epóxi, protegendo assim o barramento E-Line CR de impactos externos.
    Especificação
      • IP68 and IP69k protection class
      • 3, 4, 4.5, 5 and 6 conductor options
      • Clean earth option
      • IEC 60331- 1 3 hours of continuous current under fire condition
      • Conformance to seismic requirements in accordance with IEC 60068-3-3 ; IEC 60068-2-57 and IEEE 693 standards
      • 3 hours of fire barrier resistance in accordance with ISO 834
      • E60 and E120 current continuance under fire condition in accordance with DIN 4102-12
      • ATEX protection class
      • Exterior environment IP 68 protection class
      • Corrosion-resistant
      • Chemical-resistant
        • Pest-resistant
        • Usable in tropical environments
        • Has high mechanical strength
        • Without stack effect
        • Highly resistant to short circuit
        • Fire-resistant
        • Current continuity under fire conditions
        • Compatible with E-Line KX modules
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaCR-Busbar
      • Familia de productoBusbar
      • Grupo de produtosE-LINE CR
      • TipoMontagem (vários objetos)
      • Data de publicação2022-05-26
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioCobre
      • Concebido emTurquia
      • Fabricado emTurquia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

      Disponibilidade da região

      Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África