Publicar produtos
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)

    Traduzido por Google,
    "E-Line KAP Busbar Systems" pode ser usado para alimentar instalações de iluminação e pequenas instalações de energia em edifícios comerciais e industriais, como escritórios, fábricas, oficinas, armazéns e aeroportos
    Especificação
      • 25A, 32A or 40A current stage
      • KAM 25-32 A Lighting Busbar Tray Systems
      • KAP 40-63 A Plug-in Busbar Tray Systems
      • IP55 protection class
      • Standard 2, 3, 4 or 5-conductor
      • Copper conductors are full-length tin-plated, full-length insulated
      • One plug-in output point at standard 75cm intervals
      • 10A 0,75m-cabled single-phase plugs without fuse
      • 16A Single-phase plugs with connector, fitted with cartridge fuse or without a fuse
      • 16A Three-phase plugs with connector, without a fuse
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKAP-KAM-Busbar
    • Familia de productoBusbar
    • Grupo de produtosE-LINE KAP
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África