Publicar produtos
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)

    Traduzido por Google,

    Barramento Trunking - Flexibilidade

    Os sistemas de barramento de pequena faixa de potência da série E-Line MK fornecem soluções flexíveis e econômicas para a transmissão e distribuição de eletricidade em pequenas empresas, oficinas e instalações industriais.

    A linha MK Busbar oferece soluções econômicas para a necessidade de diferentes quantidades de energia através da linha de caixas plásticas de derivação. Eles são projetados para fornecer energia até 225A.

    Especificação
    • Technical Features

      • Current ratings: 100A, 160A and 225A
      • IP55 protection class
      • Aluminum or copper conductor options
      • Conductors are fully tin plated
      • 4 or 5 conductors
      • Plug-in tap off outlets at every 50 cm on both sides as standard
      • RAL 7038 painted steel enclosure
      • Clean Earth option
      • Plug-in type designed for transmission and distribution of electricity in small scale enterprises.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMK_Small_Power_Range_Busbar
    • Familia de productoBusbar
    • Grupo de produtosE-LINE MK
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-24
    • Número de edição1
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC39
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniclassElectrical Busbars
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África