Publicar produtos
EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE SL / DL - Lighting / Power Busbar Systems (25A-40A)

    Traduzido por Google,

    Visão geral do E-LINE DL

    Os sistemas de canalização de barramento do grupo E-Line DL são utilizados em edifícios e instalações industriais como 25A, 32A ou 40A trifásicos ou em circuitos de iluminação e tomadas que requerem alimentação monofásica . As tomadas de 10A / 16A (com/sem cartucho fusível) ou 25A cartucho fusível ou caixas de terminais de disjuntores miniatura (mcb) são projetados para alimentar circuitos de iluminação e tomadas dependendo de suas características.

    A linha E-Line DL de sistemas de barramento de barramento consiste em 4 grupos de subprodutos diferentes de acordo com o uso pretendido:

    E-LINE DL

    Os sistemas de barramento de circuito duplo são usados em escritórios e locais de trabalho em circuitos de iluminação e tomadas e em plantas industriais de teto alto em circuitos de iluminação. (2+2) … (5+5) estão disponíveis diferentes combinações de condutores.

    E-LINE DL DALI

    É utilizado em edifícios e instalações industriais em circuitos de iluminação controlados DALI para alimentação e também para uma linha de controle. Em aplicações trifásicas (4+4) ou (5+4) opções de condutor CE (terra limpa) ou em aplicações monofásicas (2+4) ou (3+4) opções de condutor CE (terra limpa) estão disponíveis.

    E-LINE DL DIM

    É utilizado em edifícios e plantas industriais, em circuitos de iluminação e para dimerização seccional de luminárias usadas com reator com função de corredor, bem como para fornecimento de energia Aplicação trifásica disponível. Opção de 5+4 condutores.

    E-LINE SL

    O sistema de barramento monofásico E-Line SL foi produzido como um sistema básico e substitui a linha de barramento de iluminação E-Line KAM. É utilizado em fábricas, escritórios e parques de estacionamento para alimentação de iluminação monofásica. Estão disponíveis opções de uso trifásico ou monofásico e opções de 2, 3, 4, 5 condutores em fase única.

    E - LINHA SL-ACK

    É utilizado em fábricas, escritórios e parques de estacionamento para alimentação de iluminação onde também existem luminárias de kit de iluminação de emergência. Estão disponíveis opções de uso trifásico ou monofásico e opções de 3 ou 5 condutores em fase única.

    E - LINHA SL-DALI+ACK

    É utilizado em fábricas, escritórios e parques de estacionamento para alimentação de iluminação monofásica controlada por DALI. O uso monofásico e a opção de 5 condutores em fase única estão disponíveis.

    Especificação
    • DL General Specifications

      • 25A, 32A, 40A, Current rated copper conductor
      • Different conductor configurations up to (5+5) double-side 10 conductors in a single body
      • Upon request, RAL 7038 electrostatic oven-dried painted on galvanized sheet steel body structure
      • Double-sided 8 outlet windows (4+4) on 1 length Busbar of standard 3 metres length
      • Flame resistant halogen-free full length insulation on tin plated copper conductors
      • Easy-to-mount attachment structure with silver-plated spring contacts
      • Outlet plugs with lock-mechanism in different colours to indicate phases
      • Clean Earth CE option (Clean Earth)
      • IP55 protection class

      SL General Specifications

      • 25A, 32A, 40A, Current rated copper conductor
      • Different conductor number up to one-side 5 conductors in a single body
      • Upon request, RAL 7038 electrostatic oven-dried painted on galvanized sheet steel body structure
      • Single-side 4 outlet windows on 1 length Busbar of standard 3 metres length
      • Flame resistant halogen-free full length insulation on tin plated copper conductors
      • Easy-to-mount joint structure with silver-plated spring contacts
      • Outlet plugs with lock-mechanism in different colours to indicate phases
      • Clean Earth CE option (Clean Earth)
      • IP55 protection class
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicae-line-dl-sl-lighting-busbar-trunking-systems-25a40a
    • Familia de productoBusbar
    • Grupo de produtosLow Power - Lighting Busbar System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)34
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000015
    • Nome ETIMEnergy distribution systems
    • Nome UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC39
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Electrical Transmission
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniclassElectrical Busbars
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África