Publicar produtos
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
    EAE Group

    EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)

    Traduzido por Google,
    Sistemas de distribuição de energia para barramento subterrâneo (63A-80A) Os sistemas de barramento subterrâneo Dabline, com várias opções de cores, são usados em aplicações de piso elevado em escritórios. O tamanho menor do DABLINE (barramento subterrâneo) possibilita a instalação do sistema em áreas restritas com altura de piso de até 65 mm. Para soluções simples, fáceis e rápidas, minimizando o risco sob o piso elevado sem exigir bandeja de cabos, cabeamento, caixa de junção e conector.
    Especificação
      • Electrical current rating: 63A or 80A
      • Optional straight lengths of 1200 – 2400 – 3000 mm available
      • Optional plug-in outlets every 300mm or 600mm
      • IP55 degree of Protection
      • Halogen Free plastics with a fire rating of up to 960°C
      • Keyed Tap-off Plugs
      • The spring contacts of the busbar are silver plated
      • On the conductor,full length isolation that provides long life security and protects property against danger emanating from the outside
      • Grounding continuity and installation at the joint points are provided by using a single bolt
      • Each busbar length is complete with integrated floor fixing brackets
      • IP covers hinged on plug-in windows
      • 2, 3, 4, 5 conductor options (grounding optional)
      • Single Phase (for UPS and mains) 2 separate circuit possibilities for 2 separate busbars or for the same plug (mains, UPS)
      • Current reception units are available in various colours for the mains and UPS
      • 4 Conductor (N/L3/L2/L1/ PE Housing) – Yellow Series – 3 Phases Systems
      • 5 Conductor (CE/N2/L2/N1/ PE Housing) – Blue Series – Monophases Double Circuit System
      • 5 Conductor (CE/N/L3/L2/L1/ PE Housing) – Lilac Series – 3 Phases Clean Earth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDabline-Busbar
    • Familia de productoBusbar
    • Grupo de produtosDabline Busbar
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África