Publicar produtos
EAE- E-LINE KO-II Busbar System (160A-800A)
EAE Group

EAE- E-LINE KO-II Busbar System (160A-800A)

Traduzido por Google,

Os sistemas de barramento de médio alcance da série E-Line KO II oferecem soluções adequadas para transmissão e distribuição de energia elétrica em edifícios de médio porte ou instalações industriais. Podem ser utilizados em aplicações horizontais ou verticais. As soluções de caixas de derivação incluem caixas de metal com disjuntores ou caixas plásticas para correntes baixas, compatíveis com disjuntores miniatura.

O sistema de barramento E-Line KO-II é utilizado como linha de distribuição de energia elétrica horizontal ou vertical entre 160A e 800A, em qualquer aplicação que exija distribuição de energia.

Especificação
    • Electrical current rating: 160A – 800A
    • Suitable for horizontal and vertical electricity distribution applications
    • Designed for medium-sized buildings and industrial facilities
    • Sheet metal housing
    • Optional RAL 7038 epoxy polyester electrostatic powder coated housing
    • Full-length tin-plated Aluminium or Copper conductors
    • Plastic insulation protection at certain distances between air segregated conductors
    • IP55 degree of protection
    • Aluminium or copper conductor options
    • Tin-plated aluminium or copper conductors
    • 4, 4.5 or 5 conductor options
    • Plug-in tap-off outlets at every 50 cm on both sides as standard
    • Clean earth option
    • Tap-off box solutions with sheet metal boxes and circuit breakers
    • Plastic tap-off box solutions compatible with Miniature Circuit Breakers for small currents
    • Suitable for production areas, textile facilities, furniture facilities and automotive factories
    • Suitable for shopping malls, exhibition centres, high-rise buildings, hotels, hospitals, business centres and data centers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeae-e-line-ko-ii-busbar-system-160a-800a
  • Familia de productoBusbar
  • Grupo de produtosE-LINE KO-II
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-06-02
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África