Publicar produtos
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED

    4.4 de 5 estrelas4.4(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    BLOOM V6 não é apenas uma luminária, é uma obra de arte da luz que oferece estética e eficiência ao seu espaço simultaneamente. De hospitais a escolas, de escritórios a lojas, ela faz a diferença com seu design moderno e tecnologia LED avançada. Além de adicionar elegância ao seu ambiente com suas linhas limpas, ela espalha a luz em perfeito equilíbrio com seu difusor opalino com controle de brilho. Dê vida aos seus espaços com BLOOM V6, a forma mais simples de luz.
    Especificação
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 17W / 37W / 40W / 50W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabloom_recessed_mounted
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África