Publicar produtos
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Com seu design minimalista e acabamento impecável, a luminária BLOOM proporciona uma dispersão de luz homogênea e sem reflexos, graças ao seu difusor opalino, sendo ideal para a iluminação de escritórios, hospitais, escolas e espaços comerciais. As superfícies de luz, com dimensões variadas, podem ser adaptadas a diferentes tipos de forro modular.
    Especificação
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Polistren Diffuser

      Power: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Light Source: SMD LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Grade: IP20

      Color Temperature: Warm White / Natural White / Cool White

      CRI: >80

      Installation: Surface-Mounted

      Body Colors: RAL 9003

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabloom_s_surface_mounted
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África