Publicar produtos
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    Traduzido por Google,
    A luminária COZAR possui um design minimalista com corpo coextrudado em policarbonato. Graças à sua estrutura sem conexões aparentes, oferece alto grau de proteção IP, além de opções de fluxo luminoso e comprimento. A COZAR é uma solução de iluminação econômica e ideal para locais que necessitam de luminárias de alta potência.
    Especificação
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacozar
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosLinear Etanj
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África