Publicar produtos
EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED

Traduzido por Google,
A luminária de superfície DOWNLED IP20, graças à sua alta eficiência luminosa, oferece grande economia em comparação com a iluminação tradicional. Não causa ofuscamento devido à sua fonte de luz posicionada em profundidade. Possui um efeito de foco simétrico em termos de características da luz, criando um efeito luminoso que parece flutuar no teto.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 17 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadownled_v2_surface_mounted
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África