Publicar produtos
EAE Lighting - ORION
EAE Group

EAE Lighting - ORION

Traduzido por Google,
A ORION, que se destaca pela sua infraestrutura LED de nova geração e fácil de usar, é ideal para iluminar áreas como escadarias, corredores, espaços técnicos, armazéns, etc. Com classificação de proteção IP66, a ORION pode ser usada com segurança em ambientes úmidos. Além da sua aparência elegante e design simples, ela proporciona uma iluminação mais homogênea, suavizando a luz intensa emitida com seu difusor opalino.
Especificação
  • Housing: Plastic Injection Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 18 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaorion
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África