Publicar produtos
EAE Lighting - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Lighting - EXLINE MINI

Traduzido por Google,
Com suas propriedades mecânicas avançadas, o EX-LINI Mini oferece alta durabilidade em condições ambientais adversas. Proporciona alta eficiência graças à sua estrutura tecnológica de ponta. O produto também é muito econômico devido aos seus baixos custos de consumo.
Especificação
  • Housing: Aluminum Injection Body

    Diffuser: High Temperature Resistant Silicone Gasket

    Optic Angles: Thermal Tempered Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -40 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexline_mini
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosExproof Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África