Publicar produtos
EAE Lighting - FLEXBAR
EAE Group

EAE Lighting - FLEXBAR

Traduzido por Google,
A FLEXBAR V.2 é uma luminária LED de sanca que proporciona um visual elegante e funcional aos interiores. Com sua estrutura flexível, oferece fácil instalação em superfícies variadas e, graças ao seu design simples, garante economia e longa vida útil. A FLEXBAR, com sua estrutura modular, permite aumentar ou diminuir o número de módulos, possibilitando a obtenção de diferentes níveis de lúmen.
Especificação
  • Housing: Plastic Injection

    Diffuser: Opal diffuser / Clear diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14W

    Input Voltage: 24V DC

    Color Temperature: Cool White / Warm White / Natural White

    CRI: >80

    Installation: Cove lighting

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflexbar
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosCove Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África