Publicar produtos
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Com sua estética retangular e design elegante, a luminária STL FRAME traz dinamismo aos ambientes com suas linhas marcantes. Graças ao seu difusor opalino com controle de brilho, ela minimiza o ofuscamento e proporciona uma iluminação homogênea.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframe
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África