Publicar produtos
EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

Traduzido por Google,
O GALIS NG, com sua estrutura de alta proteção IP, é ideal para estacionamentos, armazéns e áreas úmidas e molhadas. Sua superfície frontal, com opções de vidro fosco ou transparente, é temperada para maior resistência a quebras e fraturas. Pode ser cabeado com passagem serial por fio passante.
Especificação
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Housing Colors: RAL 9006

    Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

    Installation: Surface mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagalis_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosLinear Etanj
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África