Publicar produtos
EAE Lighting - GIZA RAY V2
EAE Group

EAE Lighting - GIZA RAY V2

Traduzido por Google,
GIZA TRACK, uma solução de iluminação arquitetônica elegante, destaca-se pelos seus LEDs de alto desempenho e qualidade ótica. Graças à sua cabeça direcionável, GIZA TRACK garante uma utilização confortável na iluminação de espaços interiores como salas de reuniões, residências, lojas ou hotéis. Além de evitar o encandeamento devido à sua fonte de luz posicionada em profundidade, proporciona uma distribuição de luz de 50° e 80° graças às suas lentes com design ótico especial.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three Phase Railed

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagiza_ray_v2
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África