Publicar produtos
EAE Lighting - GIZA RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - GIZA RECESSED

Traduzido por Google,
A luminária de embutir GIZA preserva a integridade arquitetônica onde quer que seja utilizada – lojas, salas de exposições, salas de reuniões e como um complemento elegante para áreas como corredores. Com apenas 75 mm de altura, a GIZA facilita a instalação em espaços reduzidos e não causa ofuscamento graças à sua estrutura refletora posicionada em profundidade, além de proporcionar distribuição de luz de 50° e 80° devido às suas lentes de design óptico de alta eficiência.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical: 50° Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 24W / 28W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagiza_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África