Publicar produtos
EAE Lighting - ORI Y MINI
EAE Group

EAE Lighting - ORI Y MINI

Traduzido por Google,
O ORI Y MINI está disponível nos formatos redondo e quadrado. É mais eficiente e econômico em termos de energia do que as alternativas tradicionais de LED. Graças à sua fonte de luz posicionada em profundidade, proporciona uma iluminação confortável, evitando o ofuscamento. Devido ao seu design embutido, o ORI Y MINI economiza espaço na área onde é instalado, conferindo aos ambientes arquitetônicos uma aparência estética e elegante.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaori_y_mini
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África